Pressostato, KP36
060-110891
Faixa de regul.: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Faixa de regul.: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Peso bruto | 0.334 Kilogram |
Peso líquido | 0.299 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423309696 |
Peso bruto | 0.334 Kilogram |
Peso líquido | 0.299 Kilogram |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423309696 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
CCC CE LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] | 4 bar |
Diferencial [bar] [Mín] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] [Máx] | 58 psi |
Diferencial [psi] [Mín] | 10 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 14 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 2 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 203 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 29 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 MH27572 |
Nome do produto | Pressostato |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste[psig] | 319 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 17 bar |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KP36 |
Tipo da con. de press. | G |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aprovação |
CCC CE LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP30 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Pressostato |
Diferencial [bar] [Máx] | 4 bar |
Diferencial [bar] [Mín] | 0.7 bar |
Diferencial [psi] [Máx] | 58 psi |
Diferencial [psi] [Mín] | 10 psi |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 14 bar |
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 2 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 203 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 29 psig |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
Nome do arquivo de aprovação UL |
E31024 MH27572 |
Nome do produto | Pressostato |
Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de teste[psig] | 319 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 17 bar |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KP36 |
Tipo da con. de press. | G |
UL evaluated | Yes |