The Danfoss range of APP high-pressure pumps is designed according to EN 809 for use in RO applications with low viscosity and corrosive fluids such as: Sea water, Brackish water, Waste water (APP W).Danfoss APP pumps are positive displacementpumps with axial pistons that move a fixedamount of water in each cycle. Flow is propor-tional to the number of input shaft revolutions(rpm). Unlike centrifugal pumps, they producethe same flow at a given speed no matter whatthe discharge pressure.
Shows 12 product(s)
APP 5.1
Fluxo [gpm] [Máx]: 21.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 83.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 6.5
Fluxo [gpm] [Máx]: 27.8, Fluxo [l/min.] [Máx]: 107.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 7.2
Fluxo [gpm] [Máx]: 31.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 8.2
Fluxo [gpm] [Máx]: 36, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.5, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 10.2
Fluxo [gpm] [Máx]: 45.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 174.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 3.0
Fluxo [gpm] [Máx]: 15.3, Fluxo [l/min.] [Máx]: 59.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 1.8
Fluxo [gpm] [Máx]: 8.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 2.5
Fluxo [gpm] [Máx]: 11.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 44.7, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 1.0
Fluxo [gpm] [Máx]: 5.4, Fluxo [l/min.] [Máx]: 20.8, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700
APP 21/1200
Fluxo [gpm] [Máx]: 93.5, Fluxo [l/min.] [Máx]: 359.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1200, Velocidade [rpm] [Min]: 700