APP 3.0

180B3030

Fluxo [gpm] [Máx]: 15.3, Fluxo [l/min.] [Máx]: 59.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Detalhes do produto

Peso bruto 8.99 Kilogram
Peso líquido 8.982 Kilogram
Volume 5.549 Liter
EAN 5715162667569

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de entrada padrão BSPP
Conexão de saída padrão BSPP
Conexão do dreno (métrica) M6
Conexão do dreno padrão Métrico
Conformidade ATEX No
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Descrição do produto APP pumps
Designação de tipo APP 3.0
Deslocamento [cm³/rot] 17.7 cm³/rev
Deslocamento [pol.³/rot] 1.08 in³/rev
EU RoHS compliance Out of scope
Fluxo [gpm] [Máx] 15.3 gal/min
Fluxo [gpm] [Mín] 2.7 gal/min
Fluxo [l/min.] [Máx] 59.2 l/min
Fluxo [l/min.] [Mín] 10.5 l/min
Fluxo [m³/h] [Max] 3.5 m³/h
Fluxo [m³/h] [Min] 0.6 m³/h
Funcional Sim
Grupo de produtos Pump
Mat. de vedação NBR
Mat. do corpo Duplex
Nível de pressão sonora [dB(A)] 81 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origem Dinamarca
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] 10 barg
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] 145 psig
Pressão de entrada [barg] [Máx] 5 barg
Pressão de entrada [barg] [Mín] 0.5 barg
Pressão de entrada [psig] [Máx] 72.5 psig
Pressão de entrada [psig] [Mín] 7.3 psig
Pressão de saída [barg] [Máx] 83 barg
Pressão de saída [barg] [Mín] 20 barg
Pressão de saída [psig] [Máx] 1200 psig
Pressão de saída [psig] [Mín] 290 psig
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura do meio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura do meio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 1.5-3.5
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tipo de conexão do dreno ROSCA
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 700 rpm
Velocidade contínua [rpm] [Mín] 700 rpm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality