APP 1.8
180B3044
Fluxo [gpm] [Máx]: 8.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700
Fluxo [gpm] [Máx]: 8.6, Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.2, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700
Peso bruto | 9.15 Kilogram |
Peso líquido | 9.138 Kilogram |
Volume | 5.973 Liter |
EAN | 5715162667699 |
Peso bruto | 9.15 Kilogram |
Peso líquido | 9.138 Kilogram |
Volume | 5.973 Liter |
EAN | 5715162667699 |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão de entrada padrão | BSPP |
Conexão de saída padrão | BSPP |
Conexão do dreno (métrica) | M6 |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Conformidade ATEX | No |
Contain batteries | No |
Description | Pump for sea- or brackish water |
Descrição do produto | APP pumps |
Designação de tipo | APP 1.8 |
Deslocamento [cm³/rot] | 10.04 cm³/rev |
Deslocamento [pol.³/rot] | 0.61 in³/rev |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluxo [gpm] [Máx] | 8.6 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 1.4 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 33.2 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 5.6 l/min |
Fluxo [m³/h] [Max] | 1.9 m³/h |
Fluxo [m³/h] [Min] | 0.3 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Pump |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Duplex |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 77 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] | 145 psig |
Pressão de entrada [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada [barg] [Mín] | 0.5 barg |
Pressão de entrada [psig] [Máx] | 72.5 psig |
Pressão de entrada [psig] [Mín] | 7.3 psig |
Pressão de saída [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída [barg] [Mín] | 20 barg |
Pressão de saída [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída [psig] [Mín] | 290 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tipo | APP 1.5-3.5 |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 3450 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 700 rpm |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão de entrada padrão | BSPP |
Conexão de saída padrão | BSPP |
Conexão do dreno (métrica) | M6 |
Conexão do dreno padrão | Métrico |
Conformidade ATEX | No |
Contain batteries | No |
Description | Pump for sea- or brackish water |
Descrição do produto | APP pumps |
Designação de tipo | APP 1.8 |
Deslocamento [cm³/rot] | 10.04 cm³/rev |
Deslocamento [pol.³/rot] | 0.61 in³/rev |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluxo [gpm] [Máx] | 8.6 gal/min |
Fluxo [gpm] [Mín] | 1.4 gal/min |
Fluxo [l/min.] [Máx] | 33.2 l/min |
Fluxo [l/min.] [Mín] | 5.6 l/min |
Fluxo [m³/h] [Max] | 1.9 m³/h |
Fluxo [m³/h] [Min] | 0.3 m³/h |
Funcional | Sim |
Grupo de produtos | Pump |
Mat. de vedação | NBR |
Mat. do corpo | Duplex |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 77 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
País de origem | Dinamarca |
Pico de pressão de entrada [barg] [Máx] | 10 barg |
Pico de pressão de entrada [psig] [Máx] | 145 psig |
Pressão de entrada [barg] [Máx] | 5 barg |
Pressão de entrada [barg] [Mín] | 0.5 barg |
Pressão de entrada [psig] [Máx] | 72.5 psig |
Pressão de entrada [psig] [Mín] | 7.3 psig |
Pressão de saída [barg] [Máx] | 83 barg |
Pressão de saída [barg] [Mín] | 20 barg |
Pressão de saída [psig] [Máx] | 1200 psig |
Pressão de saída [psig] [Mín] | 290 psig |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura do meio [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura do meio [°F] [Min] | 36 °F |
Tipo | APP 1.5-3.5 |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
Tipo de conexão do dreno | ROSCA |
UL evaluated | Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] | 3450 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] | 700 rpm |
Velocidade contínua [rpm] [Mín] | 700 rpm |