Shows 10 product(s)

061L1143

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0104G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 5/16, Тип проектной конфигурации: A

061L1144

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0201G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3.43, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1/2, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 3/8, Тип проектной конфигурации: A

061L1146

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0205G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3.43, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1/2, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 5/16, Тип проектной конфигурации: B

061L1151

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0306G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 3/4, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1/2, Тип проектной конфигурации: E

061L1154

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0409G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1/2, Тип проектной конфигурации: B

061L1223

4-ходовой реверсивный клапан, STF-0712G3

Диапазон температуры среды [°C]: -20 - 120, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 7/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 3/4, Тип проектной конфигурации: B

061L1280

4-ходовой реверсивный клапан, STF-2506G3

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 140, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]: 1 5/8, Размер нагнетательного патрубка [дюймы]: 1 1/8, Тип проектной конфигурации: G

Посмотреть: