Aprovação |
CE VDE |
Bobina |
NÃO |
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
13.75 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
22.66 kW |
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
19.37 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
20.81 kW |
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
18.03 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
29.35 kW |
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
25.43 kW |
Capacidade Condição1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Capacidade Condição2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
16.1 kW |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexão de descarga [pol.] |
1/2 |
Conexão do evap./cond. [mm] |
22,4 |
Conexãode descarga [mm] |
12.8 mm |
Conexãodo evap./cond. [pol.] |
7/8 |
Config. de design Estilo |
B |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
STF-0409G3 |
Estabilidade em vibração [m/s²] |
19.6 m/s² |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
131 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-4 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Grupo de produtos |
4-way reversing valves |
Material da conexão de processo |
Cobre |
Nome do produto |
Válvula de reversão de 4 vias |
ODP mín. [bar] |
3 bar |
OPD máx. [bar] |
31 bar |
OPD máx. [psig] |
450 psig |
OPD mín. [psi] |
44 psi |
Padrão de resistência a choque |
JIS C 60068-2-27 |
Padrão de teste de vibração |
JIS C 60068-2-6 |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
45 bar |
Qnt. do pacote |
24 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Tamanho da con. de sucção [mm] |
22.4 mm |
Tamanho da con. de sucção [pol.] |
7/8 |
Tipo |
STF |
Tipo de conexão de descarga |
FÊMEA |
Vazamento máx. [cm³/min.] |
4000 cm³/min |