4-way reversing valve, STF-0205G3

061L1146

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 1/2, Discharge conn size [in]: 5/16, Design config. Style: B

Produktdetails

Bruttogewicht 0.396 Kilogram
Gewicht netto 0.37 Kilogram
Volume 1.873 Liter
EAN 5702428273930

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckseite Anschluss Typ INNEN
Druckseite Anschlussgröße [in] 5/16
Druckseite Anschlussgröße [mm] 8.1 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 6.9 kW
Kap. R407C@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 5.89 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 9.71 kW
Kap. R407C@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 8.3 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 1) [kW] 8.92 kW
Kap. R410A@Δp:0,1bar (Zustand 2) [kW] 7.73 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 1) [kW] 12.58 kW
Kap. R410A@Δp:0,2bar (Zustand 2) [kW] 10.9 kW
Kap. Zustand 1 [ºC] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Kap. Zustand 2 [ºC] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Konfiguration Bauweise Art B
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Max. Ableitstrom [cm³/min] 1500 cm³/min
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 31 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 450 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Min. ODP [bar] 3.43 bar
Min. ODP [psi] 50 psi
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventil
Prozessanschlussmaterial Kupfer
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1/2
Saugleitung Anschlussgröße [mm] 12.95 mm
Schockfestigkeit Standard JIS C 60068-2-27
Schwingungsstabilität [m/s²] 19.6 m/s²
Schwingungstest Standard JIS C 60068-2-6
Spule Nein
Typ STF
Typenbezeichnung STF-0205G3
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [in] 1/2
Verdampfung/Kondensat Anschlussgröße [mm] 12,95
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality