Shows 3 product(s)
Válvula de boia, SV 4
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120
Válvula de boia, SV 5
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 21.8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120