BI is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Shows 4 product(s)
Bobina de solenoide, BI230C, Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, BI110C, Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, BI024C, Cabo, 5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, BI024D, Cabo, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP67