Controles eletrônicos de temperatura

Mostrar mais
Controles eletrônicos de temperatura

Shows 11 product(s)

080G3231

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 111A

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54

080G3247

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 111A

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54

080G3413

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

080G3414

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

080G3451

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211

Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 125, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

080G3453

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211

Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

080G3457

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 213

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 197 - 250, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

080G3463

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 214

Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

080G3466

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 214

Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

080G3492

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Visualizar: