MMIGRS2 and MMIGRS2CC close control are MCX’s family remote interface. It’s fitted with a graphic display that allows a complete customization of the user interface. The connection with every unit of the MCX range is made through the CANbus network. All the information about the user interface is loaded inside the MCX controller; that’s why there is no need of programming the MMIGRS2/MMIGRS2CC interface. Both are powered externally or from the controller which it is connected to and automatically shows its user interface.
Shows 4 product(s)
Painel de controle, MMIGRS2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 34
Painel de controle, MMIGRS2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 34
Painel de controle, MMIGRS2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27
Painel de controle, MMIGRS2
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27