Painel de controle, MMIGRS2

080G0295

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 34

Detalhes do produto

Peso bruto 0.259 Kilogram
Peso líquido 0.2 Kilogram
Volume 1.057 Liter
EAN 5702428848961

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 1.5 W
Designação de tipo MMIGRS2
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incl. Sim
Nome do produto Painel de controle
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 34 pc
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real NÃO
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo MMIGRS2
Tipo de comunicação CANBUS
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality