Painel de controle, MMIGRS2

080G0298

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Detalhes do produto

Peso bruto 0.241 Kilogram
Peso líquido 0.182 Kilogram
Volume 1.442 Liter
EAN 5702428848985

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia [W] 1.5 W
Designação de tipo MMIGRS2
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incl. Sim
Mais informações Controle preciso
Método de montagem MONTAGEM EM PAINEL
Nome do produto Painel de controle
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 27 pc
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real NÃO
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo MMIGRS2
Tipo de comunicação CANBUS
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality