Mostrar mais
MCX15B2 / MCX20B2

Shows 4 product(s)

080G0327

Controlador programável, 15 relés, MCX15B2

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

080G0328

Controlador programável, 15 relés, MCX15B2

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

080G0330

Controlador programável, 20 relés, MCX20B2

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

080G0332

Controlador programável, 20 relés, MCX20B2

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8