Controlador programável, 20 relés, MCX20B2

080G0330

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

Detalhes do produto

Peso bruto 1.076 Kilogram
Peso líquido 0.69 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162496282

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
EAC
UA
Reconhecido pela norma UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 15 W
Designação de tipo MCX20B2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 16 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 22 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0404
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador programável, 20 relés
Produto idêntico 080G0331
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Cadmium (CAS no.7440-43-9)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 20 pc
SCIP dossier no. 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product name MCX20B2
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo MCX20B2
Tipo de comunicação 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality