Controlador programável, 15 relés, MCX15B2
080G0327
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8
Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8
Peso bruto | 0.981 Kilogram |
Peso líquido | 0.6 Kilogram |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508503 |
Peso bruto | 0.981 Kilogram |
Peso líquido | 0.6 Kilogram |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508503 |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Aprovação |
CE EAC UA Reconhecido pela norma UL |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Cigarra | NÃO |
Classificação da carcaça IP | IP40 |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Designação de tipo | MCX15B2 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 10 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 22 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Função | Controlador programável |
Grupo de produtos | Programmable controllers |
In scope of WEEE | Yes |
Kit de conectores incl. | NÃO |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | Controlador programável, 15 relés |
Qnt. do pacote | 8 pc |
Relógio em tempo real | Sim |
Saídas analógicas (AO) [pc] | 6 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 15 pc |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 24 V |
Tipo | MCX15B2 |
Tipo de comunicação |
1RS485 CANBUS ETHER USB |
Tipo de display | NO |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Aprovação |
CE EAC UA Reconhecido pela norma UL |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Cigarra | NÃO |
Classificação da carcaça IP | IP40 |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Designação de tipo | MCX15B2 |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 10 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 22 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Função | Controlador programável |
Grupo de produtos | Programmable controllers |
In scope of WEEE | Yes |
Kit de conectores incl. | NÃO |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | Controlador programável, 15 relés |
Qnt. do pacote | 8 pc |
Relógio em tempo real | Sim |
Saídas analógicas (AO) [pc] | 6 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 15 pc |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 24 V |
Tipo | MCX15B2 |
Tipo de comunicação |
1RS485 CANBUS ETHER USB |
Tipo de display | NO |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Yes |