Maneurop® compressors of MTZ serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MTZ series is for its part intended for refrigerants HFC,R134a,R407C,R404A and R507. MTZ compressors work with Danfoss Polyolester oil Maneurop type 160PZ. MTZ compressors can be used in new facilities, but also replacing compressors MTE in existing systems. MTZ compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
Shows 60 product(s)
Compressor recíproco, MTZ100HS3AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ100HS4AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ100HS9AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ125HU3AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ125HU4VE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ125HU9AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ144HV3VE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ144HV4AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ144HV9AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Compressor recíproco, MTZ160HW3AVE
Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual