Compressor recíproco, MTZ125HU9AVE

MTZ125-9VI

Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Utilização de segmentos: Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 70.75 Kilogram
Peso líquido 67 Kilogram
Volume 100.58 Liter
EAN 5702428661768

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 233 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 125 mm
Altura total [mm] 519 mm
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.9 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 570 mm
Conexões de força Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description MTZ125-9
Diâmetro (mm) 352 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 400 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 150 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 30 A
Model number MTZ125HU9AVE
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor MTZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe Rotolock
Peso da embalagem [Kg] 71 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 175PZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.86 Ohm
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 720 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo MTZ125
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 50 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volume de cilindrada [cm3] 215.44 cm³
Volume lado de alta 1.2 L
Volume lado de baixa 31 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8504010f
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality