Reciprocating compressor, MTZ144HV4AVE

MTZ144-4VI

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalhes do produto

Gross weight 72.75 Kilogram
Net weight 69 Kilogram
Volume 122.411 Liter
EAN 5702428888288

 

Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 3 N-m
Capacity control Fixed speed
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Compressor power supply [V] 400/3/50 460/3/60
Configuration code Single
Connection type Rotolock
Contain batteries No
Cor Azul
Cylinder 4
Description MTZ144-4
Diameter [mm] 352 mm
Discharge connection height [mm] 125 mm
Economizer No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
Fase 3
Fitting remark (shipped with rotolock version only)
Fitting standard Rotolock
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
GP LP torque [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
In scope of WEEE No
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 130 A
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 36 A
Model number MTZ144HV4AVE
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Reciprocating compressor MTZ
Número de ciclos por hora [Max] 12
Oil charge [L] 3.9 L
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Packaging height [mm] 720 mm
Packaging length [mm] 570 mm
Packaging weight [Kg] 72 kg
Packaging width [mm] 400 mm
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 175PZ
Refrigerantes R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 1.15 Ohm
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Suction connection height [mm] 233 mm
Suction connection size [in] 1 3/4 in
Swept volume [cm3] 241.87 cm³
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo MTZ144
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 N-m
Torque de montagem [Nm] 50 N-m
Total height [mm] 540 mm
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Refrigeração MT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 460 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 340 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volume lado de alta 1.2 L
Volume lado de baixa 31 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8504011e

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality