BB / BE / BF / BG / BN

Viser 54 produkt (er)

018F6177

Bobina de solenoide, BE240AS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

018F6185

Bobina de solenoide, BE115CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 115, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 115, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

018F6189

Bobina de solenoide, BE220BS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

018F6192

Bobina de solenoide, BE110CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

018F6193

Bobina de solenoide, BE230CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

018F6257

Bobina de solenoide, BF024AS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

018F6260

Bobina de solenoide, BF115CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 115, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 115, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

018F6264

Bobina de solenoide, BF220BS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

018F6265

Bobina de solenoide, BF024BS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

Vis: