Mostrar mais
T2 / TE2

Shows 73 product(s)

068Z2900

Válvula de expansão termostática, TE 2, R744

Faixa de temp. [°C]: -40 - 0, Ponto MOP [°C]: 5, Equalização de pressão: Equalizado externamente

068Z2901

Válvula de expansão termostática, TE 2, R744

Faixa de temp. [°C]: -40 - 0, Ponto MOP [°C]: 5, Equalização de pressão: Equalizado externamente

068Z3227

Válvula de expansão termostática, TE 2, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -40 - -15, Ponto MOP [°C]: -10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

068Z3228

Válvula de expansão termostática, T 2, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -60 - -25, Ponto MOP [°C]: -20, Equalização de pressão: Equalizado internamente

068Z3229

Válvula de expansão termostática, TE 2, R22/R407C

Faixa de temp. [°C]: -60 - -25, Ponto MOP [°C]: -20, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Visualizar: