Válvula de expansão termostática, TE 2, R744

068Z2900

Faixa de temp. [°C]: -40 - 0, Ponto MOP [°C]: 5, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.314 Kilogram
Peso líquido 0.267 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5715162426814

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] OS=3,6°F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] OS=2K
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Comprimento do tubo capilar [mm] 1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 59 in
Contain batteries No
Direção Em ângulo
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 0 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 32 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Nome do programa de peças T2/TE2
Peças incluídas Presilha do bulbo
Ponto MOP [psig] MOP 561
Ponto MOP [°C] 5 °C
Ponto MOP [°F] 41 °F
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Superaquecimento estático (SS) [°C] 3 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 5.4 °F
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tipo TE 2
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de equalização SOLDA
Tipo de conexão de saída SOLDA
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality