Acessórios do produto |
Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento |
Ajustável |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
1500 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] |
59 in |
Contain batteries |
No |
Direção |
Em ângulo |
Equalização de pressão |
Equalizado externamente |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes TXV |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Latão |
Mat. do corpo |
Latão |
Nome do produto |
Válvula de expansão termostática |
Nome do programa de peças |
T2/TE2 |
Peças incluídas |
Presilha do bulbo |
Ponto MOP [psig] |
MOP 100 |
Ponto MOP [°C] |
15 °C |
Ponto MOP [°F] |
60 °F |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
500 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
34 bar |
Produto idêntico |
068Z3239 |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R22/R407C |
SCIP dossier no. |
c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
SCIP dossier product name |
T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
Superaquecimento estático (SS) [°C] |
4 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] |
7.2 °F |
Tamanho da entrada [pol.] |
3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tamanho de equalização [pol.] |
1/4 in |
Tipo |
TE 2 |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de equalização |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
UA address |
UA_2L.png |
UK RoHS compliance |
Out of scope |