Mostrar mais
ICF

Shows 9 product(s)

027L3801

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3802

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3803

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Con. padrão: EN 10220

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3805

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3809

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3811

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Con. padrão: EN 1254-5

Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3813

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Con. padrão: ASME B 16.50

Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3828

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121L, 20 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3829

Bloco de válvulas, ICF 20-2-121L, 15 mm, Con. padrão: ANSI B 36.10

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Visualizar: