Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Con. padrão: ASME B 16.50
027L3813
Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Tamanho da conexão [mm]: 22, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Peso bruto | 2.923 Kilogram |
Peso líquido | 2.58 Kilogram |
Volume | 17.6 Liter |
EAN | 5702424545017 |
Peso bruto | 2.923 Kilogram |
Peso líquido | 2.58 Kilogram |
Volume | 17.6 Liter |
EAN | 5702424545017 |
Acessórios do produto | Acessórios ICF |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ASME B 16.50 |
Contain batteries | No |
Código ICF tipo | ICF-20-2-22XEXOXXXXXXXXX0LAX |
Descrição do produto | Solução de controle |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peça sobressalentes ICF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Multifunction valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Módulo 1 | Solenoid valve |
Módulo 2 | Manual opening |
Módulo Tipo 1 | ICFE 20 |
Módulo Tipo 2 | ICFO 20 |
Nome do produto | Bloco de válvulas |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 65 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R227ea R236fa R245fa R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R717 R744 |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Tamanho da conexão [mm] | 22 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 7/8 in |
Tipo | ICF 20-2-121 |
Tipo de conexão | Brazing |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios ICF |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ASME B 16.50 |
Contain batteries | No |
Código ICF tipo | ICF-20-2-22XEXOXXXXXXXXX0LAX |
Descrição do produto | Solução de controle |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peça sobressalentes ICF |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Multifunction valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Módulo 1 | Solenoid valve |
Módulo 2 | Manual opening |
Módulo Tipo 1 | ICFE 20 |
Módulo Tipo 2 | ICFO 20 |
Nome do produto | Bloco de válvulas |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 65 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R227ea R236fa R245fa R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R717 R744 |
Revest. da superfície | Zn (TLP) |
Tamanho da conexão [mm] | 22 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 7/8 in |
Tipo | ICF 20-2-121 |
Tipo de conexão | Brazing |
UL evaluated | Yes |