Bloco de válvulas, ICF 20-2-121, 15 mm, Con. padrão: EN 10220

027L3802

Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Detalhes do produto

Peso bruto 3.031 Kilogram
Peso líquido 2.56 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545123

 

Acessórios do produto Acessórios ICF
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Código ICF tipo ICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
Descrição do produto Solução de controle
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peça sobressalentes ICF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Módulo 1 Solenoid valve
Módulo 2 Manual opening
Módulo Tipo 1 ICFE 20
Módulo Tipo 2 ICFO 20
Nome do produto Bloco de válvulas
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Revest. da superfície Zn (TLP)
Tamanho da conexão [mm] 15 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo ICF 20-2-121
Tipo de conexão Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality