Mostrar mais
EKE 100

Shows 6 product(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP00, Método de montagem: Trilho DIN

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP00, Método de montagem: Trilho DIN

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 2, Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Entradas digitais (DI) [pcs]: 2, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN

Visualizar: