EKE 100 1V, IP20
080G5052
Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN
Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN
Peso bruto | 0.196 Kilogram |
Peso líquido | 0.155 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5715162500798 |
Peso bruto | 0.196 Kilogram |
Peso líquido | 0.155 Kilogram |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5715162500798 |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Bateria backup [V] CC [Máx] | 24 V |
Bateria backup [V] CC [Mín] | 18 V |
Características do produto |
Gerenciamento do alarme Sinal de capacidade do mestre Sequência de degelo Referência ext., controle de temp/SH Funções de limitação Operação manual Preset OD Sistema reversível com 1 EXV Modo de serviço Inicialização Referência de superaquecimento Variador da válvula: Referência de OD |
CE evaluated | Yes |
Cigarra | NÃO |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Configuração do sensor de temp. | S2A |
Contain batteries | No |
Display - opção | Integrated |
Display na parte frontal | Sim |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 1 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Ferramentas de programação | Koolprog |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic valve control |
Idioma do produto | Português |
In scope of WEEE | Yes |
Kit de conectores incl. | Sim |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | SH controller and valve driver |
Número de sensores de pressão | 1 |
Número de sensores de temperatura | 1 |
Opcional de gateway | Koolkey |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relógio em tempo real | NÃO |
Saída da válvula |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 10L CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 3L CCMT 4 CCMT 42 CCMT 5L CCMT 8 CCMT 8L CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12 ETS 12C ETS 175L ETS 175L OFHT ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 250L ETS 250L OFHT ETS 25C ETS 400 ETS 400L ETS 400L OFHT ETS 50 ETS 500L ETS 500L OFHT ETS 50C ETS 6 ETS 8M KVS 15 KVS 1C KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 1 pc |
SCIP dossier no. | dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c |
SCIP dossier product name | EKE 100,110 |
Suporte do sensor de pressão |
4 - 20 mA Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temp. Suporte do sensor |
NTC10000 Pt 1000 |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | EKE 100 1V |
Tipo de comunicação | Modbus RS485 RTU |
Tipo de display | LCD |
Tipo de entradas analógicas | Voltage or Current |
UL evaluated | Yes |
Valve output number | 1 |
Acessórios do produto | Electron. control accessories |
Bateria backup [V] CC [Máx] | 24 V |
Bateria backup [V] CC [Mín] | 18 V |
Características do produto |
Gerenciamento do alarme Sinal de capacidade do mestre Sequência de degelo Referência ext., controle de temp/SH Funções de limitação Operação manual Preset OD Sistema reversível com 1 EXV Modo de serviço Inicialização Referência de superaquecimento Variador da válvula: Referência de OD |
CE evaluated | Yes |
Cigarra | NÃO |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Configuração do sensor de temp. | S2A |
Contain batteries | No |
Display - opção | Integrated |
Display na parte frontal | Sim |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 1 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Ferramentas de programação | Koolprog |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Electronic valve control |
Idioma do produto | Português |
In scope of WEEE | Yes |
Kit de conectores incl. | Sim |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | SH controller and valve driver |
Número de sensores de pressão | 1 |
Número de sensores de temperatura | 1 |
Opcional de gateway | Koolkey |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relógio em tempo real | NÃO |
Saída da válvula |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 10L CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 3L CCMT 4 CCMT 42 CCMT 5L CCMT 8 CCMT 8L CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12 ETS 12C ETS 175L ETS 175L OFHT ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 250L ETS 250L OFHT ETS 25C ETS 400 ETS 400L ETS 400L OFHT ETS 50 ETS 500L ETS 500L OFHT ETS 50C ETS 6 ETS 8M KVS 15 KVS 1C KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 1 pc |
SCIP dossier no. | dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c |
SCIP dossier product name | EKE 100,110 |
Suporte do sensor de pressão |
4 - 20 mA Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temp. Suporte do sensor |
NTC10000 Pt 1000 |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | EKE 100 1V |
Tipo de comunicação | Modbus RS485 RTU |
Tipo de display | LCD |
Tipo de entradas analógicas | Voltage or Current |
UL evaluated | Yes |
Valve output number | 1 |