EKE 100 1V, IP20

080G5051

Tensão de alimentação [V] CA: 24, 1, Entradas analógicas (AI) [pc]: 1, Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Saídas digitais (DO) [pcs]: 1, Classificação da carcaça IP: IP20, Método de montagem: Trilho DIN

Detalhes do produto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso líquido 0.136 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500781

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Bateria backup [V] CC [Máx] 24 V
Bateria backup [V] CC [Mín] 18 V
Características do produto Gerenciamento do alarme
Sinal de capacidade do mestre
Sequência de degelo
Referência ext., controle de temp/SH
Funções de limitação
Operação manual
Preset OD
Sistema reversível com 1 EXV
Modo de serviço
Inicialização
Referência de superaquecimento
Variador da válvula: Referência de OD
CE evaluated Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP20
Configuração do sensor de temp. S2A
Contain batteries No
Display - opção No
Display na parte frontal NÃO
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 1 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Ferramentas de programação Koolprog
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Electronic valve control
Idioma do produto Português
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto SH controller and valve driver
Número de sensores de pressão 1
Número de sensores de temperatura 1
Opcional de gateway Koolkey
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relógio em tempo real NÃO
Saída da válvula CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP dossier no. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP dossier product name EKE 100,110
Suporte do sensor de pressão 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Suporte do sensor NTC10000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo EKE 100 1V
Tipo de comunicação Modbus RS485 RTU
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
UL evaluated Yes
Valve output number 1

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality