SGP 19 I, Visor, ROSCA, 19 mm, ROSCA, 19.00 mm

014L0028

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.548 Kilogram
Peso líquido 0.504 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428838092

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R22: 300 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R22: 500 ppm
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Entrada int./ext. Externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
Indicador de umid. Indicador I
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologação REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produto Visor
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 36 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R22
Refrigerantes aprovados pela UL R22
Saída int./ext. Externa
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Tamanho da entrada [mm] 19 mm
Tamanho da entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da saída [mm] 19 mm
Tamanho da saída [pol.] 3/4 in
Tipo SGP 19 I
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: umidade máx. con@25 °C R22: 150 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R22: 250 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality