Danfoss SGP is a series of sight glasses for high pressure applications. SGP is available in versions optimized for refrigerants with mineral oil e.g. HCFC, and in versions optimized for non-flammable HFC refrigerants.SGP for food retail refrigeration is available with flare, solder and socket connections, and with and without moisture indicators.
Shows 79 product(s)
SGN 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00
SGN 10, Visor, ROSCA, 10 mm, ROSCA, 10.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00
SGN 12, Visor, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 12.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00
SGN 16, Visor, ROSCA, 16 mm, ROSCA, 16.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00
SGN 6, Visor, ROSCA, 6 mm, ROSCA, 6.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00
SGN 10, Visor, ROSCA, 10 mm, ROSCA, 10.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00
SGN 12, Visor, ROSCA, 12 mm, ROSCA, 12.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00
SGN 16, Visor, ROSCA, 16 mm, ROSCA, 16.00 mm
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00
SGN 6s, Visor, Solda, ODF, Solda, ODF
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF
SGN 10s, Visor, Solda, ODF, Solda, ODF
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF