SGP 16s I, Visor, Solda, ODF, 16 mm, Solda, ODF, 16.00 mm

014L0044

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso líquido 0.186 Kilogram
Volume 0.277 Liter
EAN 5702428839037

 

Acessórios do produto NÃO
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
R22: 500 ppm
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
Indicador de umid. Indicador I
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologação REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do produto Visor
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 28 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R22
R290
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R22
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Tamanho da entrada [mm] 16 mm
Tamanho da entrada [pol.] 5/8 in
Tamanho da saída [mm] 16 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Tipo SGP 16s I
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verde: umidade máx. con@25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality