Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 36 product(s)

020-1020

Válvula de retenção, NRV 22s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1021

Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1026

Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1029

Válvula de retenção, NRVH 28s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1032

Válvula de retenção, NRVH 22s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1034

Válvula de retenção, NRVH 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1040

Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1041

Válvula de retenção, NRV 10, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1042

Válvula de retenção, NRV 12, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1043

Válvula de retenção, NRV 16, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: