Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 30 product(s)

034L0021

Regulador de pressão do evaporador, KVP 12

Tamanho da entrada [mm]: 12, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0022

Regulador de pressão do evaporador, KVP 15

Tamanho da entrada [mm]: 16, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0023

Regulador de pressão do evaporador, KVP 12

Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0025

Regulador de pressão do evaporador, KVP 22

Tamanho da entrada [mm]: 22, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0026

Regulador de pressão do evaporador, KVP 28

Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 1/8 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0029

Regulador de pressão do evaporador, KVP 15

Tamanho da entrada [mm]: 16, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Tamanho da entrada [pol.]: 5/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 5/8 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0032

Regulador de pressão do evaporador, KVP 35

Tamanho da entrada [mm]: 35, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Tamanho da entrada [pol.]: 1 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0041

Regulador de pressão de cárter, KVL 12

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0042

Regulador de pressão de cárter, KVL 15

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

034L0043

Regulador de pressão de cárter, KVL 12

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Visualizar: