Acessórios do produto |
NÃO |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Banda P máx. [bar] |
2 bar |
Banda P máx. [psi] |
29 psi |
Capacidade nominal R134a [kW] |
5.3 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
0.8 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
7.1 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
1.2 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
6.3 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
1 TR |
Capacidade nominal R407C [kW] |
6.5 kW |
Capacidade nominal R407C [TR] |
1.1 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Configuração de fábrica [bar] |
2 bar |
Configuração de fábrica [psig] |
29 psig |
Contain batteries |
No |
Customer part number |
00V071 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de regulagem [bar] [Máx] |
6 bar |
Faixa de regulagem [bar] [Mín] |
0.2 bar |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] |
87 psig |
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] |
3 psig |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
130 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
266 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes de válvulas KV |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada |
Nome do arquivo de homologação |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto |
Regulador de pressão de cárter |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pressão máx. de teste[psig] |
286 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
260 psig |
Pressão máx.de teste [bar] |
19.8 bar |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
18 bar |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R513A |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Tamanho da entrada [mm] |
12 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
1/2 in |
Tamanho da saída [mm] |
12 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Tipo |
KVL 12 |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
3.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
3.2 m³/h |