Regulador de pressão do evaporador, KVP 35

034L0032

Tamanho da entrada [mm]: 35, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Tamanho da entrada [pol.]: 1 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1 3/8 in, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Detalles del producto

Peso bruto 1.038 Kilogram
Peso neto 0.895 Kilogram
Volumen 2.747 Liter
EAN 5702428411790

 

Accesorios de productos No
Ajuste de fábrica[psig] 29 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2 bar
Cantidad por formato de embalaje 7 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 6.1 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 1.9 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 8.6 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 2.8 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 7.7 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 7.9 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 2.6 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Contain batteries No
Customer part number 00A384
Equipamiento Puerto de acceso de válvula Schrader
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Máx. banda P [bar] 2.8 bar
Máx. Banda P [psi] 40.6 psi
N.° de expediente SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de producto Regulador de presión del evaporador
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nota de valor-Kv A BANDA-P MÁX.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar] 19.8 bar
Presión de prueba máx. [psig] 286 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 18 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 260 psig
Producto igual 034L1050
Rango de regulación [bar] [máx.] 5.5 bar
Rango de regulación [bar] [mín.] 0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 80 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -45 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -49 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R513A
Reparable Repuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1 3/8 in
Tamaño entrada [mm] 35 mm
Tamaño salida [in] 1 3/8 in
Tamaño salida [mm] 35 mm
Tipo KVP 35
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 9.25 gal/min
Valor Kv [m³/h] 8 m³/h

Accessories

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality