Shows 7 product(s)

148F3005

Válvula de desvio, DSV 1, Braço de solda

Tipo de conexão de entrada: Braço de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.00, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

148F3006

Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda

Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20.00, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

148F3007

Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda

Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.00, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 3/4

148F3009

Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda

Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25.00, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1

148F3011

Válvula de desvio, DSV 2, Flange de solda

Tipo de conexão de entrada: Flange de solda, Tipo de conexão de saída: G, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 32.00, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 1/4

148F3055

Válvula de desvio, DSV 10, NPT 3/4

Tipo de conexão de entrada: NPT 3/4, Tipo de conexão de saída: NPT 1/2, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1/2

Visualizar: