Coils for Stepper Motor Valve

Shows 30 product(s)

034G3801

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 1.5

034G3802

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 2.7

034G3804

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 1

034G3805

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 0.7

034G3806

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 0.7

034G3807

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 2.7

034G3808

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 2.7

034G3825

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 0.7

034G3827

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 1.7

034G5100

Bobina de válvula de expansão ele., ETS 6

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 6, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 0.7

View: