Bobina de válvula de expansão ele., ETS 5M

034G3807

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 5M, Conector elétrico: JST XHP-5, Comprimento do cabo [m]: 2.7

Detalhes do produto

Peso bruto 0.147 Kilogram
Peso líquido 0.11 Kilogram
Volume 1.085 Liter
EAN 5702428680608

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
China RoHS compliance Yes
Classe de isolamento B
Compatíveis com Controladores Danfoss EIM 336
Comprimento do cabo [m] 2.7 m
Comprimento do cabo [pol.] 106.3 in
Conector elétrico JST XHP-5
Consumo de energia [W] 4.1 W
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de corrente [A] 0.24 A
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
Nome do produto Bobina de válvula de expansão ele.
Nome do programa de peças ETS 5M
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência da bobina [Ohm] 50
Supply voltage [V] DC 12 V
Tensão de alimentação [V] CC 12 V
Tipo ETS 5M
Tipo de motor Uni-polar
Usado para produtos ETS 5M

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality