Bobina de válvula de expansão ele., ETS 6

034G5100

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tensão de alimentação [V] CC: 12, Usado para produtos: ETS 6, Conector elétrico: JST XHP-6, Comprimento do cabo [m]: 0.7

Detalhes do produto

Peso bruto 0.133 Kilogram
Peso líquido 0.11 Kilogram
Volume 0.584 Liter
EAN 5702428825160

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
China RoHS compliance Yes
Classe de isolamento E
Classe UL UL CLASS 105 (A)
Classificação da carcaça IP IP66
Compatíveis com Controladores Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Comprimento do cabo [m] 0.7 m
Comprimento do cabo [pol.] 27.5 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 600 mm
Conector elétrico JST XHP-6
Consumo de energia [W] 3 W
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de corrente [A] 0.26 A
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
Nome do produto Bobina de válvula de expansão ele.
Nome do programa de peças ETS 6
Produto idêntico 034G5105
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Resistência da bobina [Ohm] 46
SCIP dossier no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product name Electric control valve coil(8)
Tensão de alimentação [V] CC 12 V
Tipo ETS 6
UL evaluated Yes
Usado para produtos ETS 6

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality