Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Se você continuar, será logado e encaminhado para a sua loja Danfoss padrão.
Se você continuar, será desconectado da sua loja Danfoss e direcionado para a loja que você selecionou.
Você está sendo desconectado porque não possui credenciais para comprar no país selecionado.
Você está na loja {0}
Shows 9 product(s)
Atuadores elétricos, AMV 13, Tensão de alimentação [V] CA: 230
AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Atuadores elétricos, AMV 658 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
AMV 658 SD 230V
Atuadores elétricos, AME 658 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24
AME 658 SD 24V
Atuadores elétricos, AME 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24
AME 658 SU 24V
Atuadores elétricos, AME 658 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
AME 658 SU 230V
Atuadores elétricos, AMV 25 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230
AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
Atuadores elétricos, AME 25 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 24
AME 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N
Atuadores elétricos, AMV 25 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230
AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N
Atuadores elétricos, AMV 13 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230
AMV 13 SU 230V 14s/mm 5,5mm 300N