Atuadores elétricos, AMV 33, Tensão de alimentação [V] CA: 24

082G3014

AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Detalhes do produto

Peso bruto 2.106 Kilogram
Peso líquido 2.012 Kilogram
Volume 3.47 Liter
EAN 5702421510629

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 12 W
Curso [mm] 10 mm
Description AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 450 N
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Sim
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMV 33
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Rápido
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality