Shows 19 product(s)
AB-PM, DN 10, Rosca externa
AB-PM DN 10, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 15, Rosca externa
AB-PM DN 15, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 20, Rosca externa
AB-PM DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 25, Rosca externa
AB-PM DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 32, Rosca externa
AB-PM DN 32, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 10, Alta pressão, Rosca externa
AB-PM HP DN 10, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 15, Alta pressão, Rosca externa
AB-PM HP DN 15, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 20, Alta pressão, Rosca externa
AB-PM HP DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 25, Alta pressão, Rosca externa
AB-PM HP DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM, DN 32, Alta pressão, Rosca externa
AB-PM HP DN 32, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado