AB-PM, DN 20, Alta pressão, Rosca externa
003Z1413
AB-PM HP DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
AB-PM HP DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
Peso bruto | 0.81 Kilogram |
Peso líquido | 0.8 Kilogram |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083728 |
Peso bruto | 0.81 Kilogram |
Peso líquido | 0.8 Kilogram |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083728 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do tubo capilar [m] | 1.5 m |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Posição de montagem | Tubo de alimentação |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 400 KPa |
Pressão diferencial [kPa] [Min] | 28 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d |
SCIP dossier product name | AB-PM DN20 HP without test plugs |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-PM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão máx. em dp=10pka [m3/h] | 0.9 m³/h |
Versão de pressão | Alta pressão |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 16 |
Comprimento do tubo capilar [m] | 1.5 m |
Conexão do atuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 20, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material do corpo da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Posição de montagem | Tubo de alimentação |
Pressão diferencial [kPa] [Max] | 400 KPa |
Pressão diferencial [kPa] [Min] | 28 KPa |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d |
SCIP dossier product name | AB-PM DN20 HP without test plugs |
Tamanho da válvula | DN 20 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-PM |
Tipos de conexão | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vazão máx. em dp=10pka [m3/h] | 0.9 m³/h |
Versão de pressão | Alta pressão |