AB-PM, DN 25, Alta pressão, Rosca externa

003Z1414

AB-PM HP DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado

Detalhes do produto

Peso bruto 1.43 Kilogram
Peso líquido 1.43 Kilogram
Volume 2.268 Liter
EAN 5710104083735

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubocapilar [m] 1.5 m
Conexão do atuador M30 x 1.5
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Automatic balancing
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Posição de montagem Tubo de alimentação
Pressão diferencial [kPa] [Max] 400 KPa
Pressão diferencial [kPa] [Min] 28 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1496c89-d9db-4056-9e63-832824da8c6c
SCIP dossier product name AB-PM DN25 HP without test plugs
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexão Rosca externa
Vazão máx. em dp=10pka [m3/h] 1.8 m³/h
Versão de pressão Alta pressão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality