Bombas para dessalinização

Shows 12 product(s)

180B3005

APP 5.1

Fluxo [gpm] [Máx]: 21.700, Fluxo [l/min.] [Máx]: 83.70, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3006

APP 6.5

Fluxo [gpm] [Máx]: 27.800, Fluxo [l/min.] [Máx]: 107.20, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3007

APP 7.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 31.200, Fluxo [l/min.] [Máx]: 120.20, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3008

APP 8.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 36.000, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.50, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3010

APP 10.2

Fluxo [gpm] [Máx]: 45.400, Fluxo [l/min.] [Máx]: 174.90, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3030

APP 3.0

Fluxo [gpm] [Máx]: 15.300, Fluxo [l/min.] [Máx]: 59.20, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3044

APP 1.8

Fluxo [gpm] [Máx]: 8.600, Fluxo [l/min.] [Máx]: 33.20, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3046

APP 2.5

Fluxo [gpm] [Máx]: 11.600, Fluxo [l/min.] [Máx]: 44.70, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3000, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3049

APP 1.0

Fluxo [gpm] [Máx]: 5.400, Fluxo [l/min.] [Máx]: 20.80, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 3450, Velocidade [rpm] [Min]: 700

180B3051

APP 21/1200

Fluxo [gpm] [Máx]: 93.500, Fluxo [l/min.] [Máx]: 359.60, Pressão de saída [barg] [Máx]: 83, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1200, Velocidade [rpm] [Max]: 1200, Velocidade [rpm] [Min]: 700

Visualizar: