KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Shows 59 product(s)
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 13, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Ръчен мин., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP61
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Ръчен мин., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP62
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP63
Температурен диапазон [°C]: -50 - 10, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP63
Температурен диапазон [°C]: -50 - 10, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
Термостат, KP62
Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30