Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] |
50 N-m |
Aansluittype |
Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] |
12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] |
1 3/4 in |
Brand technique |
Zuigercompressor |
Capaciteitsregeling |
Vaste snelheid |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilinder |
4 |
Configuratiecode |
Enkel |
Description |
MT125-4 |
Diameter [mm] |
352 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] |
2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] |
3500 rpm |
Economizer |
Nee |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MT |
Fase |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Frequentie [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
GEEN |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] |
1 1/4 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] |
3/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
506 V |
Hoge zijde TS max. |
150 °C |
Hoge zijde TS min. |
-35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] |
125 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] |
233 mm |
HP fabriek [bar] |
25 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (met kabelwartel) |
Kleur |
Blauw |
Koelmiddel(en) |
R22 |
Koppel aarde [Nm] |
3 N-m |
Koppel glas [Nm] |
50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] |
15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] |
30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] |
3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] |
10 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
414 V |
Lage zijde TS max. |
50 °C |
Lage zijde TS min. |
-35 °C |
LP fabriek [bar] |
25 bar |
LRA |
105 A |
Materiaal zuigaansluiting |
- |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
27 A |
Model number |
MT125HU4DVE |
Montage-opmerking |
(wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging |
Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oliereferentie |
160P |
Olievereffening |
3/8" flare SAE |
Olievulling [l] |
3.9 L |
Productgroep |
Hermetic compressors |
Productnaam |
Reciprocating compressor MT |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Segmentgebruik |
Koeling MT |
Slagvolume [cm3] |
215.44 cm³ |
Stroomaansluitingen |
Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie |
Zuiger |
Tekeningnummer |
8504010f |
Test HP [bar] [max.] |
30 bar |
Test LP [bar] [max.] |
25 bar |
Testdif. [bar] [max.] |
30 bar |
Totale hoogte [mm] |
519 mm |
Type |
MT125 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] |
400 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] |
71 kg |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Verpakkingshoogte [mm] |
720 mm |
Verpakkingslengte [mm] |
570 mm |
Verzonden bevestiging |
Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen |
Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies |
Installatie-instructies |
Verzonden olie |
Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] |
32 cP |
Voeding compressor [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde |
1.2 L |
Volume lage zijde |
31 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] |
1.45 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] |
1 1/8 in |