Reciprocating compressor, MT125HU3DVE

MT125-3VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 70.75 Kilogram
Netto gewicht 66.17 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428839914

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 50 N-m
Aansluittype Rotolock
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 3/4 in
Brand technique Zuigercompressor
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilinder 4
Configuratiecode Enkel
Description MT125-3
Diameter [mm] 352 mm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3500 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frequentie [Hz] 60
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 1 1/4 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 3/4 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 230 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 253 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 125 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 233 mm
HP fabriek [bar] 25 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R22
Koppel aarde [Nm] 3 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel GP LP [Nm] 15 N-m
Koppel olievereffening [Nm] 30 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 10 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 200 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 180 V
Lage zijde TS max. 50 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
LP fabriek [bar] 25 bar
LRA 210 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 54 A
Model number MT125HU3DVE
Montage-opmerking (wordt alleen geleverd met rotolock-versie)
Motorbeveiliging Inwendige overbelastingsbeveiliging
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Oliereferentie 160P
Olievereffening 3/8" flare SAE
Olievulling [l] 3.9 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Reciprocating compressor MT
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentgebruik Koeling MT
Slagvolume [cm3] 215.44 cm³
Stroomaansluitingen Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5
Technologie Zuiger
Tekeningnummer 8504010f
Test HP [bar] [max.] 30 bar
Test LP [bar] [max.] 25 bar
Testdif. [bar] [max.] 30 bar
Totale hoogte [mm] 519 mm
Type MT125
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 400 mm
Verpakkingsgewicht [kg] 71 kg
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 720 mm
Verpakkingslengte [mm] 570 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden fittingen Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 200-230/3/60
Volume hoge zijde 1.2 L
Volume lage zijde 31 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.39 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 1/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality