Verwarmingskabels, DEVIiceguard™ 18 Kant-en-klaar, 18W/m@10°C, 6.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

98300837

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend

Productdata

Bruto gewicht 1.23 Kilogram
Netto gewicht 1.218 Kilogram
Volume 5.376 Liter
EAN 5703466202692

 

Aantal geleiders uitloper 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel TPE, UV protected
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] 80 %
Description DEVIiceguard 18 Kant-en-klaar 6m 108W@0°C 230V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring CE
UkrTEST
Goedkeuringsnorm DIN VDE 0254: 1994-06
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -50 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider TPE
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Omvlechting van vertind koper
Kabelbreedte [mm] 11.3 mm
Kabelhoogte [mm] 5.8 mm
Kabellengte [m] 6 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabelvermogen [W@°C] 108W@10°C
Kleur buitenste mantel Zwart
Lengte uitloper [m] 5 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 420 mm
Pakketdiepte [mm] 320 mm
Pakkethoogte [mm] 40 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Roof frost protection
Type DEVIiceguard™ 18 Readymade
Type uitloper DTCL
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Ja
Versie Ready-made
Verwarmingsprincipe Zelfbegrenzend
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal TPE
Warranty type 5-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality